Danfoss logo
Sparepart kit for EV220A, NC

Rezervni dio, EV220A 12-14 EPDM NC

042U1003

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV220A 12-14 EPDM NC, Servisni komplet, Funkcija: NC

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 x O-prstenArmaturni sklopOpruga armatureMembranski sklopOpruga membrane
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaNC
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionSpare part EV220A 12 - 14 EPDM NC
Materijal za brtvljenjeEPDM
Naziv proizvodaServisni komplet
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteDiaphragm, armature set
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili - rezervni dijelovi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEV220A 12-14 EPDM NC
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.022 Kilogram
Neto težina0.013 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.083 Liter
EAN/UPC5702423106752