AV210E
042N4823
Pokazivač položaja, Upotrebljava se za proizvod: AV210E, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 5
042N4823
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Količina po obliku pakiranja | 5 pc |
| Material Description | Indikator pozicije AV210E |
| Napon 50 Hz, naz. maks. [V] | 250 V |
| Naziv proizvoda | Pokazivač položaja |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | Position Indicator |
| Oznaka vrste | Position indicator |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Ext. operat. valve accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | AV210E |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.292 Kilogram |
| Neto težina | 0.291 Kilogram |
| Volumen | 0.56 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204120 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |