Danfoss logo
Position indicator

AV210B

042N4820

Pokazivač položaja, Upotrebljava se za proizvod: AV210B, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 5

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
IP raspon kućištaIP65
Količina po obliku pakiranja5 pc
Material DescriptionIndikator pozicije AV210B
Napon 50 Hz, naz. maks. [V]250 V
Naziv proizvodaPokazivač položaja
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OpisPosition Indicator
Oznaka vrstePosition indicator
Područje primjene WEEE-aYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaExt. operat. valve accessories
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodAV210B
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.272 Kilogram
Neto težina0.26 Kilogram
Volumen0.787 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423204090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm