Danfoss logo
AV210 Repair kit

Rezervni dio, AV210B-C G34

042N4804

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: AV210B-C G34, Komplet za popravke

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]3/4
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja5 pc
Material DescriptionSpare part AV210B-C G34
Materijal za brtvljenjePTFE
Naziv proizvodaKomplet za popravke
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OpisRepair Set
Oznaka vrsteInstallation guide
Područje primjene WEEE-aYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaExt. operat. valve spare parts
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodAV210B-C G34
Vrsta proizvodaRezervni dio
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.076 Kilogram
Neto težina0.06 Kilogram
Volumen0.518 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423204021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm