Rezervni dio, AV210A G12
042N4802
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: AV210A G12, Komplet za popravke
042N4802
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 1/2 |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 5 pc |
| Material Description | Spare part AV210A G12 |
| Materijal za brtvljenje | PTFE |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravke |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | Repair Set |
| Oznaka vrste | Installation guide |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Ext. operat. valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | AV210A G12 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
| Vrsta spoja | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.042 Kilogram |
| Neto težina | 0.03 Kilogram |
| Volumen | 0.053 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204007 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |