Danfoss logo
AV210 Repair kit

Rezervni dio, AV210B G38

042N4801

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: AV210B G38, Komplet za popravke

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]3/8
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja5 pc
Material DescriptionSpare part AV210B G38
Materijal za brtvljenjePTFE
Naziv proizvodaKomplet za popravke
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OpisRepair Set
Oznaka vrsteInstallation guide
Područje primjene WEEE-aYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaExt. operat. valve spare parts
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodAV210B G38
Vrsta proizvodaRezervni dio
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.06 Kilogram
Neto težina0.026 Kilogram
Volumen0.099 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423203994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm