Danfoss logo
AV210 Repair kit

Rezervni dio, AV210A G38

042N4800

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: AV210A G38, Komplet za popravke
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Rezervni i dodatnidijelovi za ventile, Rezervni i dodatnidijelovi za ventile, Rezervni i dodatnidijelovi za ventile

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]3/8
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionSpare part AV210A G38
Materijal za brtvljenjePTFE
Naziv proizvodaKomplet za popravke
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OpisRepair Set
Oznaka vrsteInstallation guide
Područje primjene WEEE-aYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaExt. operat. valve spare parts
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodAV210A G38
Vrsta proizvodaRezervni dio
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.034 Kilogram
Neto težina0.03 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.319 Liter
EAN/UPC5702423203987