Danfoss logo
Spare part, 018F Coil Type B

Rezervni dio, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z zavojnica, tip B, Kabelski priključak

042N1256

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z zavojnica, tip B, Oznaka vrste: Kabelski priključak, Kabelski priključak

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
BojaSiva
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
IP raspon kućištaIP67
Količina po obliku pakiranja100 pc
Kontakti2 + PE
Material DescriptionAccessory Cable Plug IP67, EN175301-803
Materijal držača kabelaPA6 + 20% GF
Materijal priključnog blokaPA66 + 25%GF
Materijal za brtvuSilicone
Napon napajanja[V] AC250 V
Naziv proizvodaKabelski priključak
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik električnog priključkaObrazac A
OdobrenjeCE
Otpor kontakta, maks. [mOhm]15 mOhm
Oznaka vrsteKabelski priključak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Promjer kabela [in] [maks.]0.35 in
Promjer kabela [in] [min.]0.16 in
Promjer kabela [mm] [Max]9.0 mm
Promjer kabela [mm] [min.]4.0 mm
Radna struja, maks. [A]16.00 A
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDodatna oprema - magnetski svici
Spare part (EF013237)TRUE
Standardni električni priključakDIN EN 175301-803A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] DC250.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Upotrebljava se za proizvod018Z zavojnica, tip B018F Coil Type B042N Coil Type B
Veličina konduktora, maks. [mm2]1.5 mm²
Vrsta brtveRavno
Vrsta kućištaNeprozirno
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina26 Gram
Neto težina25 Gram
Volumen0.116 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162295557
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm