Danfoss logo
Cable socket for solenoid coils (042N0263-65)

Rezervni dio, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z zavojnica, tip B, Kabelski priključak

042N0265

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z zavojnica, tip B, Oznaka vrste: Kabelski priključak, Kabelski priključak

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
IP raspon kućištaIP65
Količina po obliku pakiranja100 pc
Kontakti2 + PE
LED bojaCrvena
Material DescriptionDodatak LED konektor EN175301-803A 230V
Materijal kontaktaCuZn (obloženo bakrom/kositrom)
Materijal za brtvuNBR
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv proizvodaKabelski priključak
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik električnog priključkaObrazac A
OdobrenjeCE
Otpor kontakta, maks. [mOhm]15 mOhm
Oznaka vrsteKabelski priključak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Promjer kabela [in] [maks.]0.32 in
Karakteristike
Vrijednost
Promjer kabela [in] [min.]0.24 in
Promjer kabela [mm] [Max]8.0 mm
Promjer kabela [mm] [min.]6.0 mm
Radna struja, maks. [A]16.00 A
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]90 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]194 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDodatna oprema - magnetski svici
Standardni električni priključakEN 175301-803
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] DC230.00 V
Tolerancija± 10%
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvod018Z zavojnica, tip B018F Coil Type B042N Coil Type B
Veličina konduktora, maks. [mm2]1.5 mm²
Vrsta brtveProfilirano
Vrsta kućištaProvidno
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.026 Kilogram
Neto težina0.026 Kilogram
Volumen0.056 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423205899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm