Danfoss logo
Cable socket

Rezervni dio, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z zavojnica, tip B, Kabelski priključak

042N0156

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z zavojnica, tip B, Oznaka vrste: Kabelski priključak, Kabelski priključak
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Rezervni i dodatnidijelovi za ventile, Rezervni i dodatnidijelovi za ventile, Rezervni i dodatnidijelovi za ventile, Spare parts and accessories for CTM Multi ejector solution

Preporučena zamjena: 042N1256

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaSiva
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
IP raspon kućištaIP65
Količina po obliku pakiranja100 pc
Kontakti2 + PE
Material DescriptionCABEL PLUG ACC. DIN 43650-A SALES NO.
Materijal držača kabelaPA6
Materijal kontaktaCuZn (obloženo bakrom/kositrom)
Materijal priključnog blokaPA6 + 30% GF
Materijal tijelaPA6 + 30% GF
Materijal za brtvuNBR
Napon napajanja[V] AC250 V
Naziv proizvodaKabelski priključak
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik električnog priključkaObrazac A
OdobrenjeCE
Otpor kontakta, maks. [mOhm]4 mOhm
Oznaka vrsteKabelski priključak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Promjer kabela [in] [maks.]0.35 in
Promjer kabela [in] [min.]0.24 in
Promjer kabela [mm] [Max]9.0 mm
Promjer kabela [mm] [min.]6.0 mm
Radna struja, maks. [A]16.00 A
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]80 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]176 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDodatna oprema - magnetski svici
Standardni električni priključakDIN EN 175301-803A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] DC250.00 V
Svojstva kabelaØ4.5 MM - Ø11 MM
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvod018F Coil Type B018Z zavojnica, tip B042N Coil Type B
Veličina električnog priključkaPg 11
Veličina konduktora, maks. [mm2]1.5 mm²
Vrsta brtveProfilirano
Vrsta kućištaNeprozirno
Vrsta priključkaGDM 2011 J
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.034 Kilogram
Neto težina0.034 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.052 Liter
EAN/UPC5702423012183