Dodatna oprema - magnetski svici, Kabelski priključak
042N0154
Vrsta proizvoda: Dodatna oprema, Oznaka vrste: Kabelski priključak, Upotrebljava se za proizvod: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z zavojnica, tip B, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 30
042N0154
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Crna |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Količina po obliku pakiranja | 30 pc |
| Kontakti | 2 + E |
| Material Description | Accessory Cable Plug EN 175301-803A CSA |
| Napon napajanja[V] AC | 250 V |
| Naziv proizvoda | Kabelski priključak |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oblik električnog priključka | Obrazac A |
| Odobrenje | CSA |
| Otpor kontakta, maks. [mOhm] | 15 mOhm |
| Oznaka vrste | Kabelski priključak |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radna struja, maks. [A] | 16.00 A |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 90 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 194 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Dodatna oprema - magnetski svici |
| Standardni električni priključak | EN 175301-803 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Supply voltage [V] DC | 250.00 V |
| Tolerancija | ± 15% |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | 018Z zavojnica, tip B018F Coil Type B042N Coil Type B |
| Veličina konduktora, maks. [mm2] | 1.0 mm² |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.022 Kilogram |
| Neto težina | 0.02 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.09 Liter |
| EAN/UPC | 5702428314206 |