Danfoss logo
Cable socket for solenoid coils (042N0139)

Rezervni dio, 9-22 zavojnica AB/AC, Kabelski priključak

042N0139

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: 9-22 zavojnica AB/AC, Oznaka vrste: Kabelski priključak, Kabelski priključak

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
IP raspon kućištaIP65
Količina po obliku pakiranja100 pc
Kontakti2 + PE
Material DescriptionORDGG 6.3 X 0,8 SPADE .TYP. N SALES NO
Materijal držača kabelaPA
Materijal kontaktaCuZn (obloženo kositrom)
Materijal priključnog blokaPA
Materijal tijelaPA
Materijal za brtvuNBR
Napon napajanja[V] AC250 V
Naziv proizvodaKabelski priključak
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik električnog priključkaIndustrijski oblik
OdobrenjeCE
Otpor kontakta, maks. [mOhm]4 mOhm
Oznaka vrsteKabelski priključak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Promjer kabela [in] [maks.]0.28 in
Promjer kabela [in] [min.]0.18 in
Promjer kabela [mm] [Max]7.0 mm
Promjer kabela [mm] [min.]4.5 mm
Radna struja, maks. [A]16.00 A
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]80 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]176 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDodatna oprema - magnetski svici
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] DC250.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvod9-22 zavojnica AB/AC
Veličina električnog priključkaPg 9
Veličina konduktora, maks. [mm2]1.5 mm²
Vrsta brtveRavno
Vrsta kućištaNeprozirno
Vrsta priključkaGM 209 J
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.026 Kilogram
Neto težina0.026 Kilogram
Volumen0.147 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422119463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm