Danfoss logo
Rezervni dio, EV224B 15B FKM, Komplet membrana-product-details

Rezervni dio, EV224B 15B FKM, Komplet membrana

032U8118

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV224B 15B FKM, Oznaka vrste: Komplet membrana, Servisni komplet, Funkcija: NC, NO

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 x O-prsten za pilotni sustavUklopna oprugaMembrana
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaNC, NO
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionSpare part EV224B 15B
Materijal za brtvljenjeFKM
Naziv proizvodaServisni komplet
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteKomplet membrana
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili - rezervni dijelovi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEV224B 15B FKM
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.012 Kilogram
Neto težina0.005 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.039 Liter
EAN/UPC5702428977418