Rezervni dio, EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100
032U7390
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100, Servisni komplet, Funkcija: NC
032U7390
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | NC |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Material Description | Spare part MOV Unit EV220B |
| Materijal za brtvljenje | EPDM |
| Napomene | HAND OPERATED |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | Manuel Opening Unit |
| Oznaka vrste | Actuator set manual override |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -30 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili - rezervni dijelovi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EV220B 15-100EV220B 15-50EV220B 65-100 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.182 Kilogram |
| Neto težina | 0.167 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.218 Liter |
| EAN/UPC | 5702428450515 |