Danfoss logo
Spare part kit, draw32U1436

Rezervni dio, EV220B 40BD/SS EPDM

032U6324

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV220B 40BD/SS EPDM, Servisni komplet, Funkcija: NC

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 x O-prsten za otvor za izjedn.2 x O-prsten za pilotni sustavArmatura s pločicom/oprugom ventilaTipka za zaključavanje / matica za zavojnicuO-prsten za armaturne cijevOpruga/membrana
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaNC
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionSpare part EV220B 40BD/SS EPDM
Materijal za brtvljenjeEPDM
Naziv proizvodaServisni komplet
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteDiaphragm, armature set
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili - rezervni dijelovi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEV220B 40BD/SS EPDM
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.156 Kilogram
Neto težina0.141 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.203 Liter
EAN/UPC5702423126828