Danfoss logo
Equalizing orifice

Rezervni dio, EV220B 25-32SS FKM

032U6314

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV220B 25-32SS FKM, Servisni komplet

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 x O-prstenOtvor za izjednačavanje
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionSpare part EV220B 25-32 SS FKM
Materijal za brtvljenjeFKM
Naziv proizvodaServisni komplet
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteEqualizing orifice
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili - rezervni dijelovi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEV220B 25-32SS FKM
Veličina sapnice [mm]1.20 mm
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10 Gram
Neto težina8 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.02 Liter
EAN/UPC5702423133017