Danfoss logo
Equalizing orifice

Rezervni dio, EV220B 50SS EPDM

032U6312

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV220B 50SS EPDM, Servisni komplet

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 x O-prstenOtvor za izjednačavanje
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionSpare part EV220B 50 SS EPDM
Materijal za brtvljenjeEPDM
Naziv proizvodaServisni komplet
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteEqualizing orifice
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili - rezervni dijelovi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEV220B 50SS EPDM
Veličina sapnice [mm]1.20 mm
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.008 Kilogram
Neto težina0.006 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.025 Liter
EAN/UPC5702423132997