Rezervni dio, EV220B 25-32-40SS EPDM
032U6311
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV220B 25-32-40SS EPDM, Servisni komplet
032U6311
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 2 x O-prstenOtvor za izjednačavanje |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | Spare part EV220B 25-40 SS EPDM |
| Materijal za brtvljenje | EPDM |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Equalizing orifice |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili - rezervni dijelovi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EV220B 25-32-40SS EPDM |
| Veličina sapnice [mm] | 0.80 mm |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 10 Gram |
| Neto težina | 8 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.02 Liter |
| EAN/UPC | 5702423132980 |