Danfoss logo
Equalizing orifice

Rezervni dio, EV220B 15-20SS EPDM

032U6310

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV220B 15-20SS EPDM, Servisni komplet

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 x O-prstenOtvor za izjednačavanje
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionSpare part EV220B 15-20 SS EPDM
Materijal za brtvljenjeEPDM
Naziv proizvodaServisni komplet
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteEqualizing orifice
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili - rezervni dijelovi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEV220B 15-20SS EPDM
Veličina sapnice [mm]0.50 mm
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10 Gram
Neto težina8 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.016 Liter
EAN/UPC5702423132973