Rezervni dio, EV224B NO 25 NBR
032U6161
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV224B NO 25 NBR, Servisni komplet, Funkcija: NO
032U6161
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 2 x O-prsten za otvor za izjedn.2 x O-prsten za pilotni sustavSklop armaturne jediniceUklopna oprugaMembranaO-prsten za armaturnu jedinicuO-prsten za zavojnicu |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | NO |
| Količina po obliku pakiranja | 5 pc |
| Material Description | Spare part Service kit EV224B 25 NBR NO |
| Materijal za brtvljenje | NBR |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Diaphragm, actuator set |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili - rezervni dijelovi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EV224B NO 25 NBR |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.122 Kilogram |
| Neto težina | 0.105 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.165 Liter |
| EAN/UPC | 5702423206483 |