Rezervni dio, EV224B NC 15 NBR
032U6156
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV224B NC 15 NBR, Servisni komplet, Funkcija: NC
032U6156
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 2 x O-prsten za otvor za izjedn.2 x O-prsten za pilotni sustavSklop armaturne cijeviArmatura s pločicom/oprugom ventilaUklopna oprugaMembranaO-prsten za armaturne cijevO-prsten za zavojnicu |
| Division | 01 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | NC |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | Rezervni deo servis set EV224B 15 NBR NC |
| Materijal za brtvljenje | NBR |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Diaphragm, actuator set |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili - rezervni dijelovi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EV224B NC 15 NBR |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.09 Kilogram |
| Neto težina | 0.081 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.072 Liter |
| EAN/UPC | 5702423206438 |