Rezervni dio, EV220B 40B NBR
032U6017
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV220B 40B NBR, Servisni komplet, Funkcija: NC
032U6017
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 2 x O-prsten za otvor za izjedn.2 x O-prsten za pilotni sustavArmatura s pločicom/oprugom ventilaTipka za zaključavanje / matica za zavojnicuO-prsten za armaturne cijevOpruga/membrana |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | NC |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | SPARE PARTS FOR EV220B 40B NBR |
| Materijal za brtvljenje | NBR |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Diaphragm, armature set |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili - rezervni dijelovi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EV220B 40B NBR |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.17 Kilogram |
| Neto težina | 0.151 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.468 Liter |
| EAN/UPC | 5702423125869 |