Danfoss logo
Spare part kit draw32U1493

Rezervni dio, EV250B NO 18-22BD FKM

032U5322

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV250B NO 18-22BD FKM, Servisni komplet, Funkcija: NO

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi4 x vijakPomoćna oprugaMembranaBEZ jedinice pogonaO-prsten za zavojnicu
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaNO
Količina po obliku pakiranja12 pc
Material DescriptionSpare part EV250B NO 18/22BD FKM
Materijal za brtvljenjeFKM
Naziv proizvodaServisni komplet
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteDiaphragm, actuator set
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili - rezervni dijelovi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEV250B NO 18-22BD FKM
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.32 Kilogram
Neto težina0.258 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.88 Liter
EAN/UPC5702423214358