Rezervni dio, EV250B NO 18-22BD EPDM
032U5321
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV250B NO 18-22BD EPDM, Servisni komplet, Funkcija: NO
032U5321
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 4 x vijakPomoćna oprugaMembranaBEZ jedinice pogonaO-prsten za zavojnicu |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | NO |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Material Description | Spare part EV250B NO 18/22BD EPDM |
| Materijal za brtvljenje | EPDM |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Diaphragm, actuator set |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili - rezervni dijelovi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EV250B NO 18-22BD EPDM |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.319 Kilogram |
| Neto težina | 0.257 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.88 Liter |
| EAN/UPC | 5702423214341 |