Danfoss logo
Spare parts kit NC EPDM for EV250B 10 - 12BD

Rezervni dio, EV250B NC 10-12 BD EPDM

032U5315

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV250B NC 10-12 BD EPDM, Servisni komplet, Funkcija: NC

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi4 x vijakArmaturaArmaturna cijevPomoćna oprugaUklopna oprugaPoklopacMembranaO-prsten za zavojnicu
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaNC
Količina po obliku pakiranja15 pc
Material DescriptionRezervni deo EV250BNC 10/12 BD EPDM
Materijal za brtvljenjeEPDM
Naziv proizvodaServisni komplet
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteActuator, cover, diaphragm set
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili - rezervni dijelovi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEV250B NC 10-12 BD EPDM
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.284 Kilogram
Neto težina0.263 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.338 Liter
EAN/UPC5702423214365