Rezervni dio, EV215 3 PTFE
032U3170
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV215 3 PTFE, Servisni komplet, Funkcija: NC
032U3170
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | NC |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | SPARE PARTS FOR EV215 3 PTFE |
| Materijal za brtvljenje | PTFE |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Actuator set |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili - rezervni dijelovi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EV215 3 PTFE |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.028 Kilogram |
| Neto težina | 0.023 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.036 Liter |
| EAN/UPC | 5702423035274 |