Rezervni dio, EV245B 15-20
032U3121
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV245B 15-20, Servisni komplet, Funkcija: NC
032U3121
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | NC |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Material Description | Spare part Servo Unit Ass EV245B15-20 II |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | Servo unit assembly |
| Oznaka vrste | Piston, armature set |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili - rezervni dijelovi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EV245B 15-20 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.105 Kilogram |
| Neto težina | 0.104 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.245 Liter |
| EAN/UPC | 5702428490238 |