Rezervni dio, EV310B G 18-38 FKM
032U2033
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV310B G 18-38 FKM, Servisni komplet, Funkcija: NC
032U2033
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | O-prstenArmature w/ mounted spring |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | NC |
| Količina po obliku pakiranja | 70 pc |
| Material Description | Spare part EV310B G 1/8 - G 3/8 FKM NC |
| Materijal za brtvljenje | FKM |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Armature set |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili - rezervni dijelovi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EV310B G 18-38 FKM |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.035 Kilogram |
| Neto težina | 0.022 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702423180325 |