Danfoss logo
Sparepartkit, draw32U1445

Rezervni dio, EV210B NC 6-8-10 FKM

032U2011

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV210B NC 6-8-10 FKM, Servisni komplet, Funkcija: NC

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiArmatura s pločicom/oprugom ventilaTipka za zaključavanje / matica za zavojnicuO-prsten
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaNC
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionSPARE PART FOR EV210B 6/8/10 FKM NC
Materijal za brtvljenjeFKM
Naziv proizvodaServisni komplet
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteArmature set
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili - rezervni dijelovi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEV210B NC 6-8-10 FKM
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.034 Kilogram
Neto težina0.031 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.032 Liter
EAN/UPC5702423180424