Danfoss logo
Sparepartkit, draw32U1445

Rezervni dio, EV210B NC 6-8-10 EPDM

032U2006

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV210B NC 6-8-10 EPDM, Servisni komplet, Funkcija: NC

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiArmatura s pločicom/oprugom ventilaTipka za zaključavanje / matica za zavojnicuO-prsten
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaNC
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionRezervni deo EV210B 6/8/10 EPDM NC
Materijal za brtvljenjeEPDM
Naziv proizvodaServisni komplet
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteArmature set
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili - rezervni dijelovi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEV210B NC 6-8-10 EPDM
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.034 Kilogram
Neto težina0.027 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.088 Liter
EAN/UPC5702423180431