Rezervni dio, EV228B 25B EPDM, Komplet membrana
032U1102
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV228B 25B EPDM, Oznaka vrste: Komplet membrana, Servisni komplet
032U1102
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | NC, NO, UN |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | Spare part Service kit EV220 25 EPDM |
| Materijal za brtvljenje | EPDM |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Komplet membrana |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili - rezervni dijelovi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EV228B 25B EPDM |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.053 Kilogram |
| Neto težina | 0.05 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.168 Liter |
| EAN/UPC | 5702428881449 |