Rezervni dio, EV220B 15-50/EV210B 1.5-3 FKM
032U0295
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV220B 15-50/EV210B 1.5-3 FKM, Servisni komplet, Funkcija: NO
032U0295
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | Tipka za zaključavanje / matica za zavojnicuBEZ jedinice pogonaO-prsten za armaturnu jedinicu |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | NO |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | BEZ jedinice |
| Material Description | Spare part NO Unit EV220 15-50 FKM |
| Materijal za brtvljenje | FKM |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Actuator set |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili - rezervni dijelovi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EV220B 15-50/EV210B 1.5-3 FKM |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.088 Kilogram |
| Neto težina | 0.079 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.255 Liter |
| EAN/UPC | 5702423012190 |