Danfoss logo
Solenoid valves spare parts  Manual opening  Spare part  032U0260

Rezervni dio, EV220B 40-50, Poddio

032U0260

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV220B 40-50, Oznaka vrste: Poddio, Ručno otvaranje

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi3 x O-prstena4 x vijakEqualizing orifice, size IIIManual override body
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja90 pc
Komentari o upotrebi za proizvodbrtva NBR
Material DescriptionSpare part Manual Opening Unit EV220B
Materijal za brtvljenjeNBR
NapomeneTOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
Naziv proizvodaRučno otvaranje
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OpisManuel Opening Unit
Oznaka vrstePoddio
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medija [°C] [Max.]90 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-10 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili - rezervni dijelovi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEV220B 40-50
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.134 Kilogram
Neto težina0.128 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.092 Liter
EAN/UPC5702428308250