Rezervni dio, EV220B 15-32, Poddio
032U0150
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV220B 15-32, Oznaka vrste: Poddio, Ručno otvaranje
032U0150
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 4 x vijakO-prstenManual override body |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 90 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | brtva NBR |
| Material Description | MANUAL OPENING UNIT FOR EV220 15-50 |
| Materijal za brtvljenje | NBR |
| Napomene | TOOL OPERATED BY SCREWDRIVER |
| Naziv proizvoda | Ručno otvaranje |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | Manuel Opening Unit |
| Oznaka vrste | Poddio |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 90 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili - rezervni dijelovi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EV220B 15-32 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.134 Kilogram |
| Neto težina | 0.113 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.087 Liter |
| EAN/UPC | 5702423008148 |