Danfoss logo
Manual override kit, stainless steel

Rezervni dio, EV220 SS., Poddio

032U0149

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV220 SS., Oznaka vrste: Poddio, Ručno otvaranje

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi3 x O-prstena4 x vijakManual override body
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja90 pc
Komentari o upotrebi za proizvodJedinica za ručno otvaranje
Material DescriptionSpare part Manual Opening Unit EV220 SS
Materijal za brtvljenjeNBR
NapomeneTOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
Naziv proizvodaRučno otvaranje
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OpisManuel Opening Unit
Oznaka vrstePoddio
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medija [°C] [Max.]90 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-10 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili - rezervni dijelovi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEV220 SS.
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.118 Kilogram
Neto težina0.111 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.089 Liter
EAN/UPC5702423140671