Danfoss logo
Equalizing orifice

Rezervni dio, EV220B 15-20 EPDM

032U0082

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV220B 15-20 EPDM, Servisni komplet

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 x O-prstenOtvor za izjednačavanje
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionEQUALIZING ORIFICE 0.5 EPDM
Materijal za brtvljenjeEPDM
Naziv proizvodaServisni komplet
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OpisEqualizing Orifice 0.5 mm
Oznaka vrsteEqualizing orifice
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili - rezervni dijelovi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEV220B 15-20 EPDM
Veličina sapnice [mm]0.50 mm
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10 Gram
Neto težina7 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.004 Liter
EAN/UPC5702423025770