Dodatna oprema - magnetski svici, Čep
018Z0282
Vrsta proizvoda: Dodatna oprema, Oznaka vrste: Čep IP20, Upotrebljava se za proizvod: Zavojnice s DIN viličastom stopicom, tip A, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 50
018Z0282
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | IP20 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
| Material Description | CONNECTOR |
| Naziv proizvoda | Čep |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Čep IP20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Dodatna oprema - magnetski svici |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | Zavojnice s DIN viličastom stopicom, tip A |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.009 Kilogram |
| Neto težina | 0.009 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.093 Liter |
| EAN/UPC | 5702423007578 |