Dodatna oprema - magnetski svici, Rezervni dijelovi, Razvodni ormarić s zelenim LED pokazivačem
018Z0089
Further information: With Green LED
018Z0089
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | With Green LED |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Količina po obliku pakiranja | 100 pc |
| Material Description | TERMINAL BOX WITH DIODE |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 250 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 24 V |
| Naziv proizvoda | Terminal box |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CE |
| Oznaka vrste | Razvodni ormarić s zelenim LED pokazivačem |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Dodatna oprema - magnetski svici |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Supply voltage [V] DC [max] | 220.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 48.00 V |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | IP67 zavojnice |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dijelovi |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.054 Kilogram |
| Neto težina | 0.051 Kilogram |
| Volumen | 0.095 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428053051 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |