Rezervni dio, IP67 zavojnice, Razvodni ormarić
018Z0081
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: IP67 zavojnice, Oznaka vrste: Razvodni ormarić, Terminal box
018Z0081
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
| Material Description | TERMINALBOX ASS`Y SPARE PART |
| Naziv proizvoda | Terminal box |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Razvodni ormarić |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Dodatna oprema - magnetski svici |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | IP67 zavojnice |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.05 Kilogram |
| Neto težina | 0.049 Kilogram |
| Volumen | 0.091 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422051350 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |