Danfoss logo
Permanent magnet, 018F0091, no packing

Dodatna oprema - magnetski svici, Trajni magnet

018F0091

Oznaka vrste: Trajni magnet, Upotrebljava se za proizvod: Solenoid valve Tester, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 48

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja48 pc
Material DescriptionTrajni magnet za špulnu
Naziv proizvodaPermanent magnet
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteTrajni magnet
Područje primjene WEEE-aYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDodatna oprema - magnetski svici
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodSolenoid valve Tester
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.128 Kilogram
Neto težina0.126 Kilogram
Volumen0.171 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428083805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm