Rezervni dio, EV220B 80CI FL 10 NC
016D0076
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV220B 80CI FL 10 NC, Komplet za brtvljenje
016D0076
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 2 x brtva5 x O-prstenBrtvePodloška |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | NC |
| Količina po obliku pakiranja | 6 pc |
| Material Description | SPARE PART SEAL KIT FOR EVSI/EV220B |
| Naziv proizvoda | Komplet za brtvljenje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Filter and Orifice |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili - rezervni dijelovi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EV220B 80CI FL 10 NC |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.22 Kilogram |
| Neto težina | 0.108 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.562 Liter |
| EAN/UPC | 5702422018469 |