Danfoss logo
Accessory, Sensor pocket_003N2106

Dodatna oprema

003N2106

Džep osjetnika, Oznaka vrste: Džep osjetnika, Vrsta spoja: G, Dimenzija priključka [in]: 1/2, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1/2
Duljina džepa osjetnika, min. [in]7 5/32 in
Duljina džepa osjetnika, min. [mm]182 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja60 pc
Material DescriptionAccessory Sensor Pocket G 1/2"
Naziv proizvodaDžep osjetnika
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteDžep osjetnika
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.2ac34119-b8ab-4318-9fdb-3de5ebb91a12
Skupina proizvodaVentili za vodu - dodatna oprema
Specif. materijalaMjed
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spojVanjski
Upotrebljava se za proizvodAVTA
Veličina osjetnika (Ø x D) [in]3/8 x 7 3/32 in
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm]9.5 x 150 mm9.5 x 180 mm
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.098 Kilogram
Neto težina0.097 Kilogram
Volumen0.098 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423029518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm