Danfoss logo
Solenoid valve, EV310A_032H834932

Elektromagnetski ventil, EV310A, Funkcija: NO, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM

032H834932

Preporuke za medij: Oil,Comp.Air,Vacuum, Odobrenje: CE, Materijal tijela: Mjed, Rad: Izravno upravljanje, Broj načina: 3/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationOtvoreni (sistem)
Broj načina3/2
CE odobrenjeYes
Cv vrijednost [gal/min]0.050 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]13.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]189.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]0.000 psi
Dimenzija priključka [in]1/8
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakViličasta stopica DIN 43650-A
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frakcija veličine sapnice [in]3/64 in
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaNO
FunkcionalnoRezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
Indeks specifikacijaEV310A 1.2B G 18F NO000 AM230B
IP raspon kućištaIP00
Količina po obliku pakiranja40 pc
Komentari o toleranciji medijaNeutralni medij
Kv vrijednost [m³/h]0.040 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]19.5 bar
Maks. ispitni tlak [psig]283.0 psig
Maks. radni tlak [bar]13.0 bar
Maks. radni tlak [psig]189 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]20 cSt
Material DescriptionValve EV310A 1.2B G 18F NO000 AM230B
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Materijal za brtvljenjeFKM
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V]230 V
Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V]230 V
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv programa dijelovaEV310A
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCE
Oznaka vrsteEV310A 1.2
Područje primjene WEEE-aYes
PogonA
Pokazivač smjera protokaUgravirano A-P-R
Potrošnja energije [W] 50 Hz9.5 W
Potrošnja energije [W] 60 Hz6.5 W
Preporuke za medijOil,Comp.Air,Vacuum
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicuPribor za elektromagnetski ventil
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms]10 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms]10 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadIzravno upravljanje
Raspon temperature medija [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]0 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]32 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d
SCIP dossier product nameEV310A - solenoid valve
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Sustav pogona [mm]9.0 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]50 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]122 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogona9 mm
Veličina pogona [in]0.35 in
Veličina sapnice [mm]1.20 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaEV310A
Vrsta spojaG
Vrsta svitkaAM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.199 Kilogram
Neto težina0.193 Kilogram
Volumen0.155 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428903387
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm