Elektromagnetski ventil, EV220B, Funkcija: NC, NPT, 1, 11 m³/h, EPDM
032U8552
Preporuke za medij: Technical & Soft Water, Odobrenje: C UL US LISTED; UA, Materijal tijela: Nehrđajući čelik, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2
032U8552
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application | Otvoreni (sistem) |
| Broj načina | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrijednost [gal/min] | 12.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 9.791 bar |
| Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 142.000 psi |
| Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 4.351 psi |
| Dimenzija priključka [in] | 1 |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Frakcija veličine sapnice [in] | 1 in |
| Funkcija | NC |
| Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
| Indeks specifikacija | EV220B 25SS N 1E NC000 |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Komentari o toleranciji medija | Agresivan medijPara, maks. 4 baraTemperatura: ovisno o zavojnici |
| Kv vrijednost [m³/h] | 11.000 m³/h |
| Maks. ispitni tlak [bar] | 20.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 290.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 12.4 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 180 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Valve EV220B 25SS N 1E NC000 |
| Materijal spoja | Nehrđajući čelik |
| Materijal tijela | Nehrđajući čelik |
| Materijal za brtvljenje | EPDM |
| Naziv programa dijelova | EV220B 15 - 50 |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetski ventil |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | C UL US LISTEDUAcURus recognized |
| Otvaranje / zatvaranje otvora za izjednačavanje | Dodatni otvor za izjednačavanje |
| Oznaka vrste | EV220B 25 |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pogon | B |
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
| Preporuke za medij | Technical & Soft Water |
| Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetski ventil |
| Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms] | 300 ms |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rad | Servopogon (membrana) |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 140 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -30 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 284 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -22 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Smjer protoka | Jedan protok |
| Standard spoja | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
| Temperatura okoliša, maks. [°C] | 80 °C |
| Temperatura okoliša, maks. [°F] | 176 °F |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
| Veličina pogona | 13.5 mm |
| Veličina pogona [in] | 0.53 in |
| Veličina sapnice [mm] | 25.00 mm |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta proizvoda | EV220B |
| Vrsta spoja | NPT |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.27 Kilogram |
| Neto težina | 1.208 Kilogram |
| Volumen | 1.295 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423140732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |