Elektromagnetski ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 130 m³/h, NBR
016D3332
Preporuke za medij: Water,Brine,Oil,Air, Materijal tijela: Lijevano željezo, Rad: Servopogon (klip), Broj načina: 2/2
016D3332
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application | Otvoreni (sistem) |
| Broj načina | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vrijednost [gal/min] | 150.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 10.000 bar |
| Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.250 bar |
| Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 3.600 psi |
| Dimenzija priključka [in] | 4 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Frakcija veličine sapnice [in] | 4 in |
| Funkcija | NC |
| Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
| Indeks specifikacija | EV220B 100CI FL10 N NC000 |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Komentari o toleranciji medija | Neutralni medij |
| Kv vrijednost [m³/h] | 130.000 m³/h |
| Maks. ispitni tlak [bar] | 15.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 218.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 10.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 145 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | EV220B 100CI FL 10N NC000 |
| Materijal spoja | Lijevano željezo |
| Materijal tijela | Lijevano željezo |
| Materijal za brtvljenje | NBR |
| Naziv programa dijelova | EV220B 65 - 100 |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetski ventil |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Otvaranje / zatvaranje otvora za izjednačavanje | Dodatni otvor za izjednačavanje |
| Oznaka vrste | EV220B 100 |
| Pogon | B |
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
| Preporuke za medij | Water,Brine,Oil,Air |
| Pribor proizvoda | PrirubnicePribor za elektromagnetski ventil |
| Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms] | 5000 ms |
| Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms] | 29000 ms |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rad | Servopogon (klip) |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 90 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -25 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 194 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -13 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676 |
| SCIP dossier product name | EV220B 65-100 |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Smjer protoka | Jedan protok |
| Standard spoja | EN 1092-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
| Temperatura okoliša, maks. [°C] | 80 °C |
| Temperatura okoliša, maks. [°F] | 176 °F |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina pogona | 13.5 mm |
| Veličina pogona [in] | 0.53 in |
| Veličina sapnice [mm] | 100.00 mm |
| Vrsta kapljevine | 2 |
| Vrsta proizvoda | EV220B |
| Vrsta spoja | Prirubnica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 36.22 Kilogram |
| Neto težina | 34.409 Kilogram |
| Volumen | 75.24 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422130758 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |