Danfoss logo
Solenoid coil_018F4720

Elektromagnetska zavojnica, BR024CS, DIN viličasta stopica, Napon napajanja[V] AC: 24, Više pakiranja

018F4722

Električni priključak: DIN viličasta stopica, Napon napajanja[V] AC: 24, IP raspon kućišta: IP00

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaCrna
Broj rezervnog dijela018F4722
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakDIN viličasta stopica
Električni priključak3 x viličasta stopica
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
IP raspon kućištaIP00
Klasa izolacije namota svitkaKlasa H do IEC 85
Količina po obliku pakiranja50 pc
Material DescriptionCoil BR24CS 24 V 50/60 Hz
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V]24 V
Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V]24 V
Napon napajanja[V] AC24 V
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeDNV∙GLUA
Oznaka vrsteBR024CS
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W] 50 Hz14.0 W
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije [W] 60 Hz12.0 W
Potrošnja energije, 50 Hz [VA]26.0 VA
Potrošnja energije, 60 Hz [VA]21.0 VA
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaSpojni
Priključak svitkaDIN viličasta stopica
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]122 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-13 °F
Rel. uvjeti vlažnostiBez kondenzacije
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standardni električni priključakEN175301-803
SukladnostEN 60730-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina električnog priključka6.3 mm x 0.8 mm
Veličina pogona13.5 mm
Vrsta proizvodaBR024CS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.28 Kilogram
Neto težina0.241 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.271 Liter
EAN/UPC5715162268926