Danfoss logo
BI024C_Frame, L

Elektromagnetska zavojnica, BI024D, Kabel, null: 24, Više pakiranja

018Z8596

Električni priključak: Kabel, null: 24, IP raspon kućišta: IP67

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ATEX prod. tekst-40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X
BojaCrna
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiIP67 komplet za brtvljenje
Duljina kabela [in]196.00 in
Duljina kabela [m]5.000 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakKabel
Električni priključakKabel s 3 jezgre
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP67
Klasa izolacije namota svitkaKlasa H do IEC 85
Količina po obliku pakiranja10 pc
Komentari o električnom priključkuOžičenje uzemljenja > 4 mm2
Material DescriptionCoil BI024D 24V DC 5m Cable ATEX F
Naziv programa dijelovaAKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeATEX - Cat. 2 - Zone 1UA
Oznaka vrsteBI024D
Karakteristike
Vrijednost
Područje konduktora [mm2]3 x 0.75 mm2
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W] DC12.0 W
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaLeptir-vijak
Priključak svitkaKabel
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon kućišta Nema (~)6
Raspon snageKontinuirano
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]40 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]104 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UzemljenjeVanj. stezaljkaGreen/yellow wire
Veličina pogona13.5 mm
Vrsta proizvodaBI024D

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.176 Kilogram
Neto težina1.095 Kilogram
Volumen2.004 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424618568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm