Elektromagnetska zavojnica, BI024D, Kabel, null: 24, Više pakiranja
018Z8589
Električni priključak: Kabel, null: 24, IP raspon kućišta: IP67
018Z8589
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| ATEX prod. tekst | -40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X |
| Boja | Crna |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | IP67 komplet za brtvljenje |
| Duljina kabela [in] | 196.00 in |
| Duljina kabela [m] | 5.000 m |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | Kabel |
| Električni priključak | Kabel s 3 jezgre |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Klasa izolacije namota svitka | Klasa H do IEC 85 |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Komentari o električnom priključku | Ožičenje uzemljenja > 4 mm2 |
| Material Description | Coil BI024D 24V DC 5m Cable ATEX B |
| Naziv programa dijelova | AKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15 |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetska zavojnica |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | ATEX - Cat. 2 - Zone 1UA |
| Oznaka vrste | BI024D |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje konduktora [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Potrošnja energije [W] DC | 12.0 W |
| Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetsku zavojnicu |
| Pričvršćenje svitka | Leptir-vijak |
| Priključak svitka | Kabel |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon kućišta Nema (~) | 6 |
| Raspon snage | Kontinuirano |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 104 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uzemljenje | Vanj. stezaljkaGreen/yellow wire |
| Veličina pogona | 13.5 mm |
| Vrsta proizvoda | BI024D |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.201 Kilogram |
| Neto težina | 1.125 Kilogram |
| Volumen | 2.004 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424618551 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |