Elektromagnetska zavojnica, AC012D, DIN viličasta stopica, null: 12, Više pakiranja
042N0826
Električni priključak: DIN viličasta stopica, null: 12, IP raspon kućišta: IP00
042N0826
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Crna |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | DIN viličasta stopica |
| Električni priključak | 3 x viličasta stopica |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP00 |
| Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
| Material Description | 12V DC 10W DIN SPADE+ PACK 9-22 |
| Naziv programa dijelova | EV210AEV220AEV310A |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetska zavojnica |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | AC012D |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Potrošnja energije [W] DC | 10.0 W |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetsku zavojnicu |
| Pričvršćenje svitka | Leptir-vijak |
| Priključak svitka | DIN viličasta stopica |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 50 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 122 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Standardni električni priključak | EN175301-803 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina električnog priključka | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Veličina pogona | 9 mm |
| Vrsta proizvoda | AC012D |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.062 Kilogram |
| Neto težina | 0.049 Kilogram |
| Volumen | 0.09 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423071227 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |