Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AC012D, AC110C, AC230C, AC240C

Elektromagnetska zavojnica, AC240C, DIN viličasta stopica, Napon napajanja[V] AC: 240, Više pakiranja

042N0822

Električni priključak: DIN viličasta stopica, Napon napajanja[V] AC: 240, IP raspon kućišta: IP00

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaCrna
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakDIN viličasta stopica
Električni priključak3 x viličasta stopica
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP00
Količina po obliku pakiranja24 pc
Material Description240V 50/60HZ 7W DIN SPADE+ PACK 9-22
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V]240 V
Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V]240 V
Napon napajanja[V] AC240 V
Naziv programa dijelovaEV210AEV220AEV310A
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteAC240C
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W]7.0 W
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije [W] 50 Hz7.5 W
Potrošnja energije [W] 60 Hz5.5 W
Potrošnja energije, 50 Hz [VA]11.0 VA
Potrošnja energije, 60 Hz [VA]9.0 VA
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaLeptir-vijak
Priključak svitkaDIN viličasta stopica
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]122 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standardni električni priključakEN175301-803
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina električnog priključka6.3 mm x 0.8 mm
Veličina pogona9 mm
Vrsta proizvodaAC240C

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.058 Kilogram
Neto težina0.049 Kilogram
Volumen0.097 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423049875
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm